Menu Procurar

Volante 40.0 mm M6 20.0 mm Aço PA

Black M6 Male Knob has diameter with 4 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Referência da Essentra:

10280614

Número de peça do fabricante:

497489

250 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 5,2454 €
500 - 2499 2,498 €
2500 + 2,373 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

262,27 €

50 x 5,2454 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M6
Comprimento da rosca 20.0 mm
Material da haste Aço
Diâmetro da maçaneta 40.0 mm
Número de lóbulos 4
Tipo de montagem Tirante roscado
Cor Preto
Código do material 3926300090
Material da maçaneta PA
Estilo de fixação Vara

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos