Menu Procurar

Volante 60.0 mm M10 25.0 mm Aço PP

Referência da Essentra:

10275498

Número de peça do fabricante:

493929

39 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 4,65 €
50 + 4,42 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

46,50 €

10 x 4,65 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Comprimento da rosca 25.0 mm
Material da haste Aço
Diâmetro da maçaneta 60.0 mm
Altura geral 60.0 mm
Número de lóbulos 5
Tipo de montagem Tirante roscado
Cor Preto
Código do material 3926300090
Material da maçaneta PP
Estilo de fixação Vara

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos