Menu Procurar

Volante 40.0 mm M6 25.0 mm Aço inoxidável PP

Referência da Essentra:

10275276

Número de peça do fabricante:

493907

Em produção For more information Delivery & returns
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 3,584 €
50 + 3,407 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

35,84 €

10 x 3,584 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M6
Comprimento da rosca 25.0 mm
Material da haste Aço inoxidável
Diâmetro da maçaneta 40.0 mm
Altura geral 54.0 mm
Número de lóbulos 5
Tipo de montagem Tirante roscado
Cor Preto
Código do material 3926300090
Material da maçaneta PP
Estilo de fixação Vara

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos