Menu Procurar

Manípulo de toque suave 60.0 mm M10 30.0 mm Aço TPE

Referência da Essentra:

10271551

Número de peça do fabricante:

491342

1 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 3,459 €
50 + 3,292 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

34,59 €

10 x 3,459 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Comprimento da rosca 30.0 mm
Material da haste Aço
Diâmetro da maçaneta 60.0 mm
Altura geral 64.0 mm
Número de lóbulos 5
Tipo de montagem Tirante roscado
Cor Preto
Cor da tampa Natural
Código do material 3926300090
Material da maçaneta TPE
Estilo de fixação Parafuso

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos