Menu Procurar

Manípulo de toque suave 50.0 mm M6 35.0 mm Aço TPE

Referência da Essentra:

10271469

Número de peça do fabricante:

491333

10 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 2,633 €
50 + 2,498 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

26,33 €

10 x 2,633 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M6
Comprimento da rosca 35.0 mm
Material da haste Aço
Diâmetro da maçaneta 50.0 mm
Altura geral 66.0 mm
Número de lóbulos 5
Tipo de montagem Tirante roscado
Cor Preto
Cor da tampa Natural
Código do material 3926300090
Material da maçaneta TPE
Estilo de fixação Parafuso

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos