Menu Procurar

Volante 50.0 mm M10 30.0 mm Aço PA

Black M10 Male Knob has diameter with 6 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Referência da Essentra:

10257388

Número de peça do fabricante:

465427

3538 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
15 - 149 1,9066 €
150 - 749 0,908 €
750 + 0,8626 €
Embalagem padrão: 150

Encomendar em múltiplos de 15

Preço total:

28,60 €

15 x 1,9066 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Comprimento da rosca 30.0 mm
Material da haste Aço
Diâmetro da maçaneta 50.0 mm
Número de lóbulos 6
Tipo de montagem Tirante roscado
Cor Preto
Código do material 3926300090
Material da maçaneta PA
Estilo de fixação Vara

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos