Menu Procurar

Volante 45.0 mm M8 30.0 mm Aço PA

Referência da Essentra:

10364383

Número de peça do fabricante:

260083061335

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 9,88 €
5 + 9,38 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

9,88 €

1 x 9,88 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Comprimento da rosca 30.0 mm
Material da haste Aço
Diâmetro da maçaneta 45.0 mm
Altura geral 26.0 mm
Número de lóbulos 6
Tipo de montagem Tirante roscado
Cor Preto
Cor da tampa Cinzento
Código do material 3926909790
Material da maçaneta PA
Estilo de fixação Vara

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos