Menu Procurar

Volante 50.0 mm M10 40.0 mm Aço PA

Referência da Essentra:

10188545

Número de peça do fabricante:

1219040

180 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 4,41 €
50 + 4,19 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

44,10 €

10 x 4,41 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Comprimento da rosca 40.0 mm
Material da haste Aço
Diâmetro da maçaneta 50.0 mm
Altura geral 71.0 mm
Número de lóbulos 5
Tipo de montagem Parafuso roscado
Cor Preto
Código do material 3926300090
Material da maçaneta PA
Estilo de fixação Vara

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos