Menu Procurar

Volante 50.0 mm M10 20.0 mm Aço PA

Referência da Essentra:

10188521

Número de peça do fabricante:

1219038

179 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 4,044 €
50 + 3,835 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

40,44 €

10 x 4,044 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Comprimento da rosca 20.0 mm
Material da haste Aço
Diâmetro da maçaneta 50.0 mm
Altura geral 51.0 mm
Número de lóbulos 5
Tipo de montagem Parafuso roscado
Cor Preto
Código do material 3926300090
Material da maçaneta PA
Estilo de fixação Vara

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos