Menu Procurar

Volante 40.0 mm M8 20.0 mm Aço inoxidável PA

Referência da Essentra:

10188477

Número de peça do fabricante:

1219033

350 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 12,67 €
25 - 124 6,03 €
125 + 5,73 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

12,67 €

1 x 12,67 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Comprimento da rosca 20.0 mm
Material da haste Aço inoxidável
Diâmetro da maçaneta 40.0 mm
Altura geral 46.0 mm
Número de lóbulos 5
Tipo de montagem Parafuso roscado
Cor Preto
Código do material 3926300090
Material da maçaneta PA
Estilo de fixação Vara

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos