Menu Procurar

Volante 40.0 mm M8 70.0 mm Aço PA

Referência da Essentra:

10188446

Número de peça do fabricante:

1219030

13 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 5,0768 €
125 + 4,8216 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

126,92 €

25 x 5,0768 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Comprimento da rosca 70.0 mm
Material da haste Aço
Diâmetro da maçaneta 40.0 mm
Altura geral 96.0 mm
Número de lóbulos 5
Tipo de montagem Parafuso roscado
Cor Preto
Código do material 3926300090
Material da maçaneta PA
Estilo de fixação Vara

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos