Menu Procurar

Volante 32.0 mm M8 25.0 mm Aço inoxidável PA

Referência da Essentra:

10188361

Número de peça do fabricante:

1219022

493 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 4,412 €
125 + 4,1924 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

110,30 €

25 x 4,412 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Comprimento da rosca 25.0 mm
Material da haste Aço inoxidável
Diâmetro da maçaneta 32.0 mm
Altura geral 47.5 mm
Número de lóbulos 5
Tipo de montagem Parafuso roscado
Cor Preto
Código do material 3926300090
Material da maçaneta PA
Estilo de fixação Vara

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos