Menu Procurar

Volante 32.0 mm M6 20.0 mm Aço PA

Referência da Essentra:

10188279

Número de peça do fabricante:

1219012

250 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 2,4348 €
125 + 2,3136 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

60,87 €

25 x 2,4348 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M6
Comprimento da rosca 20.0 mm
Material da haste Aço
Diâmetro da maçaneta 32.0 mm
Altura geral 42.5 mm
Número de lóbulos 5
Tipo de montagem Parafuso roscado
Cor Preto
Código do material 3926300090
Material da maçaneta PA
Estilo de fixação Vara

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos