10246528
460585
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
50 - 499 | 2,8612 € |
500 - 2499 | 1,3624 € |
2500 + | 1,2944 € |
Tamanho da rosca | M4 |
---|---|
Comprimento da rosca | 10.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.394 in |
Diâmetro do Corpo | 14.0 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.551 in |
Diâmetro da maçaneta | 14.0 mm |
Diâmetro da maçaneta | 0.551 in |
Altura da maçaneta | 16.0 mm |
Altura da maçaneta | 0.63 in |
Altura geral | 26.0 mm |
Altura geral | 1.024 in |
Cor | Preto |
Terminar | Brilho |
Material da rosca | Fenólico |
Tipo de montagem | Montagem com parafuso |
Material da maçaneta | Fenólico |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar