10501818
1504734
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 47,65 € |
5 + | 45,27 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tamanho da rosca | M12 |
---|---|
Comprimento da rosca | 25.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.984 in |
Diâmetro da maçaneta | 60.0 mm |
Diâmetro da maçaneta | 2.362 in |
Altura da maçaneta | 21.0 mm |
Altura da maçaneta | 0.827 in |
Altura geral | 64.0 mm |
Altura geral | 2.52 in |
Diâmetro da haste | 25.0 mm |
Diâmetro da haste | 0.984 in |
Altura da haste | 18.0 mm |
Altura da haste | 0.709 in |
Material da rosca | Aço inoxidável |
Tipo de montagem | Parafuso prisioneiro roscado de plástico |
Material da maçaneta | Aço inoxidável |
Código do material | 8487905990 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar