10501771
1504730
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
15 - 74 | 27,8286 € |
75 + | 26,4373 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tamanho da rosca | M8 |
---|---|
Comprimento da rosca | 16.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.63 in |
Diâmetro da maçaneta | 50.0 mm |
Diâmetro da maçaneta | 1.969 in |
Altura da maçaneta | 16.0 mm |
Altura da maçaneta | 0.63 in |
Altura geral | 34.0 mm |
Altura geral | 1.339 in |
Diâmetro da haste | 21.0 mm |
Diâmetro da haste | 0.827 in |
Altura da haste | 18.0 mm |
Altura da haste | 0.709 in |
Material da rosca | Aço inoxidável |
Tipo de montagem | Threaded Through Bore |
Material da maçaneta | Aço inoxidável |
Código do material | 8487905990 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar