10501733
1504726
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 35,73 € |
5 + | 33,94 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tamanho da rosca | M10 |
---|---|
Comprimento da rosca | 25.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.984 in |
Diâmetro da maçaneta | 50.0 mm |
Diâmetro da maçaneta | 1.969 in |
Altura da maçaneta | 17.0 mm |
Altura da maçaneta | 0.669 in |
Altura geral | 59.0 mm |
Altura geral | 2.323 in |
Diâmetro da haste | 21.0 mm |
Diâmetro da haste | 0.827 in |
Altura da haste | 17.0 mm |
Altura da haste | 0.669 in |
Material da rosca | Aço inoxidável |
Tipo de montagem | Parafuso prisioneiro roscado de plástico |
Material da maçaneta | Aço inoxidável |
Código do material | 8487905990 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar