10501702
1504723
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 18,788 € |
50 + | 17,849 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tamanho da rosca | M8 |
---|---|
Comprimento da rosca | 13.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.512 in |
Diâmetro da maçaneta | 40.0 mm |
Diâmetro da maçaneta | 1.575 in |
Altura da maçaneta | 15.5 mm |
Altura da maçaneta | 0.61 in |
Altura geral | 30.5 mm |
Altura geral | 1.201 in |
Diâmetro da haste | 18.0 mm |
Diâmetro da haste | 0.709 in |
Altura da haste | 15.0 mm |
Altura da haste | 0.591 in |
Material da rosca | Aço inoxidável |
Tipo de montagem | Furo cego liso |
Material da maçaneta | Aço inoxidável |
Código do material | 8487905990 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar