10189184
1219131
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 4,65 € |
5 + | 4,42 € |
Tamanho da rosca | M10 |
---|---|
Comprimento da rosca | 50.0 mm |
Comprimento da rosca | 1.969 in |
Diâmetro da maçaneta | 50.0 mm |
Diâmetro da maçaneta | 1.969 in |
Altura da maçaneta | 17.0 mm |
Altura da maçaneta | 0.669 in |
Altura geral | 83.0 mm |
Altura geral | 3.268 in |
Diâmetro da haste | 20.0 mm |
Diâmetro da haste | 0.787 in |
Altura da haste | 16.0 mm |
Altura da haste | 0.63 in |
Cor | Preto |
Material da rosca | Aço Zincado |
Tipo de montagem | Macho |
Material da maçaneta | PP |
Código do material | 3926300090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar