10189047
1219114
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 2,94 € |
5 + | 2,79 € |
Tamanho da rosca | M6 |
---|---|
Comprimento da rosca | 16.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.63 in |
Diâmetro da maçaneta | 31.0 mm |
Diâmetro da maçaneta | 1.22 in |
Altura da maçaneta | 12.5 mm |
Altura da maçaneta | 0.492 in |
Altura geral | 40.0 mm |
Altura geral | 1.575 in |
Diâmetro da haste | 15.0 mm |
Diâmetro da haste | 0.591 in |
Altura da haste | 11.5 mm |
Altura da haste | 0.453 in |
Cor | Preto |
Material da rosca | Aço Zincado |
Tipo de montagem | Macho |
Material da maçaneta | PP |
Código do material | 3926300090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar