10188989
1219107
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 9,729 € |
50 + | 9,238 € |
Tamanho da rosca | M8 |
---|---|
Comprimento da rosca | 50.0 mm |
Comprimento da rosca | 1.969 in |
Diâmetro da maçaneta | 54.0 mm |
Diâmetro da maçaneta | 2.126 in |
Altura da maçaneta | 17.5 mm |
Altura da maçaneta | 0.689 in |
Altura geral | 80.0 mm |
Altura geral | 3.15 in |
Diâmetro da haste | 20.0 mm |
Diâmetro da haste | 0.787 in |
Altura da haste | 12.5 mm |
Altura da haste | 0.492 in |
Cor | Preto |
Terminar | Mate |
Material da rosca | Aço Zincado |
Tipo de montagem | Macho |
Material da maçaneta | PA |
Código do material | 3926300090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar