10188934
1219098
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 8,747 € |
50 + | 8,308 € |
Tamanho da rosca | M8 |
---|---|
Comprimento da rosca | 16.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.63 in |
Diâmetro da maçaneta | 44.0 mm |
Diâmetro da maçaneta | 1.732 in |
Altura da maçaneta | 14.0 mm |
Altura da maçaneta | 0.551 in |
Altura geral | 40.0 mm |
Altura geral | 1.575 in |
Diâmetro da haste | 17.0 mm |
Diâmetro da haste | 0.669 in |
Altura da haste | 10.0 mm |
Altura da haste | 0.394 in |
Cor | Preto |
Terminar | Mate |
Material da rosca | Aço Zincado |
Tipo de montagem | Macho |
Material da maçaneta | PA |
Código do material | 3926300090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar