10188866
1219090
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
25 - 124 | 2,2132 € |
125 + | 2,1024 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tamanho da rosca | M10 |
---|---|
Comprimento da rosca | 20.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.787 in |
Diâmetro da maçaneta | 32.0 mm |
Diâmetro da maçaneta | 1.26 in |
Altura da maçaneta | 13.0 mm |
Altura da maçaneta | 0.512 in |
Altura geral | 42.0 mm |
Altura geral | 1.654 in |
Diâmetro da haste | 17.0 mm |
Diâmetro da haste | 0.669 in |
Altura da haste | 9.0 mm |
Altura da haste | 0.354 in |
Cor | Preto |
Terminar | Mate |
Material da rosca | Aço Zincado |
Tipo de montagem | Macho |
Material da maçaneta | PA |
Código do material | 3926300090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar