10333235
105102069901
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
25 - 124 | 3,624 € |
125 + | 3,4424 € |
Tamanho da rosca | M10 |
---|---|
Comprimento da rosca | 20.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.787 in |
Diâmetro da maçaneta | 50.0 mm |
Diâmetro da maçaneta | 1.969 in |
Altura da haste | 10.0 mm |
Altura da haste | 0.394 in |
Cor | Preto |
Material da rosca | Latão |
Tipo de montagem | Parafuso prisioneiro roscado de plástico |
Material da maçaneta | PA |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar