10333143
105062069901
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
25 - 124 | 2,836 € |
125 + | 2,694 € |
Tamanho da rosca | M6 |
---|---|
Comprimento da rosca | 20.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.787 in |
Diâmetro da maçaneta | 30.0 mm |
Diâmetro da maçaneta | 1.181 in |
Altura da haste | 4.0 mm |
Altura da haste | 0.157 in |
Cor | Preto |
Material da rosca | Latão |
Tipo de montagem | Parafuso prisioneiro roscado de plástico |
Material da maçaneta | PA |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar