10273487
493461
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 10,72 € |
5 + | 10,19 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento total | 110.0 mm |
---|---|
Comprimento total | 4.331 in |
Altura geral | 56.3 mm |
Altura geral | 2.217 in |
Profundidade total | 18.0 mm |
Profundidade total | 0.709 in |
Comprimento do furo de montagem | 103.0 mm |
Comprimento do furo de montagem | 4.055 in |
Largura do furo de montagem | 49.0 mm |
Largura do furo de montagem | 1.929 in |
Forma da maçaneta | Retangular |
Estilo de pega | Puxador com engate de pressão (snap fit) |
Tipo de montagem | Clip On |
Material da pega | ABS |
Material completo | Estireno de butadieno de acrilonitrilo |
Cor | Preto |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar