10260425
466302
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 5,14 € |
10 - 49 | 2,45 € |
50 + | 2,33 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Estilo de pega | Braço angulado |
Diâmetro da base | 12.0 mm |
Diâmetro da base | 0.472 in |
Altura do corpo | 26.0 mm |
Altura do corpo | 1.024 in |
Comprimento da pega | 43.0 mm |
Comprimento da pega | 1.693 in |
Comprimento da rosca | 20.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.787 in |
Material completo | Nylon 6/6 preenchido com vidro |
Tamanho da rosca | M6 |
Código do material | 3926300090 |
Altura geral | 32.0 mm |
Altura geral | 1.26 in |
Tipo de montagem | Parafuso prisioneiro roscado de plástico |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar