10310564
900460
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 94,98 € |
5 + | 90,24 € |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 52.0 mm |
---|---|
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 2.047 in |
Comprimento total | 15.2 m |
Comprimento total | 49.869 ft |
Diâmetro interno nominal | 50.0 mm |
Diâmetro interno nominal | 1.969 in |
Comprimento do rolo | 15.2 m |
Comprimento do rolo | 49.869 ft |
Vendido por | Rolo |
Cor | Preto |
Material completo | Poliéster UL94 V-2 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar