10310489
900452
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 51,25 € |
5 + | 48,69 € |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 7.0 mm |
---|---|
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.276 in |
Comprimento total | 30.5 m |
Comprimento total | 100.066 ft |
Diâmetro interno nominal | 6.0 mm |
Diâmetro interno nominal | 0.236 in |
Comprimento do rolo | 30.5 m |
Comprimento do rolo | 100.066 ft |
Vendido por | Rolo |
Cor | Preto |
Material completo | Poliéster UL94 V-2 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar