10470770
2215E
Quantidade | Preço unitário |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo | Estireno de butadieno de acrilonitrilo |
---|---|
Tipo de acessório | Painel de balcão |
Distância entre furos de fixação | 70.0 mm |
Distância entre furos de fixação | 2.756 in |
Diâmetro do furo | 2.9 mm |
Diâmetro do furo | 0.114 in |
Comprimento da tela visível | 92.0 mm |
Comprimento da tela visível | 3.622 in |
Largura total | 117.0 mm |
Largura total | 4.606 in |
Comprimento total | 117.0 mm |
Comprimento total | 4.606 in |
Comprimento interno | 99.5 mm |
Comprimento interno | 3.917 in |
Largura interna | 99.5 mm |
Largura interna | 3.917 in |
Cor | Transparente |
Código do material | 3926909790 |
Espessura Total | 11.0 mm |
Espessura Total | 0.433 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar