10109045
IEC-TO-220V-18
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4357 € |
5000 + | 0,4139 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Material completo | Nylon preenchido com vidro |
Funcionalidades especiais | Preenchido com vidro |
Tipo | Isolador |
Distância entre furos de fixação | 10.0 mm |
Distância entre furos de fixação | 0.394 in |
Altura geral | 5.6 mm |
Altura geral | 0.22 in |
Comprimento total | 17.7 mm |
Comprimento total | 0.697 in |
Largura total | 12.1 mm |
Largura total | 0.476 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 HB |
Estilo | 2 |
Diâmetro do furo de montagem | 3.6 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.142 in |
Código do material | 8546901000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar