10109038
IEC-TO-220-18
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3181 € |
5000 + | 0,3022 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Material completo | Nylon preenchido com vidro |
Funcionalidades especiais | Preenchido com vidro |
Tipo | Isolador |
Distância entre furos de fixação | 8.5 mm |
Distância entre furos de fixação | 0.335 in |
Altura geral | 3.7 mm |
Altura geral | 0.146 in |
Comprimento total | 15.4 mm |
Comprimento total | 0.606 in |
Largura total | 10.2 mm |
Largura total | 0.402 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 HB |
Estilo | 1 |
Diâmetro do furo de montagem | 3.6 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.142 in |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar