10313893
IEC-TO-218-18
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1376 € |
5000 + | 0,1307 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Material completo | Nylon preenchido com vidro |
Funcionalidades especiais | Preenchido com vidro |
Tipo | Isolador |
Distância entre furos de fixação | 12.1 mm |
Distância entre furos de fixação | 0.476 in |
Altura geral | 6.1 mm |
Altura geral | 0.24 in |
Comprimento total | 19.1 mm |
Comprimento total | 0.752 in |
Largura total | 15.2 mm |
Largura total | 0.598 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 HB |
Estilo | 3 |
Diâmetro do furo de montagem | 5.1 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.201 in |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar