10358658
18PTI1HDWOB
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3417 € |
5000 - 19999 | 0,3075 € |
20000 + | 0,2768 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Material completo | Poliéster preenchido com vidro |
Tipo | TO-3 |
Distância entre furos de fixação | 30.2 mm |
Distância entre furos de fixação | 1.189 in |
Altura geral | 1.3 mm |
Altura geral | 0.051 in |
Comprimento total | 39.7 mm |
Comprimento total | 1.563 in |
Largura total | 15.7 mm |
Largura total | 0.618 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Estilo | 2 |
Diâmetro do furo de montagem | 3.6 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.142 in |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar