Menu Procurar

Monobloco 29.0 mm CA/CC 24 V Amarelo IP 40

Yellow monoblock pilot light to fit 22mm cut out.
Referência da Essentra:

10212721

Número de peça do fabricante:

1339858

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 5,089 €
50 + 4,838 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

50,89 €

10 x 5,089 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Largura 29.0 mm
Altura 37.0 mm
Tipo de disposição de circuito CA/CC
Cor Amarelo
Diâmetro do furo 22.0 mm
Intervalo de temperatura -15 - 70 °C
Código do material 8536508090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos