10212394
1339821
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 17,619 € |
50 + | 16,741 € |
Diâmetro do furo | 22.0 mm |
---|---|
Diâmetro do furo | 0.866 in |
Cor | Vermelho |
Tipo de disposição de circuito | CA/CC |
Largura | 30.0 mm |
Largura | 1.181 in |
Altura | 48.0 mm |
Altura | 1.89 in |
Tipo | IP 50 |
Intervalo de temperatura | -15 - 70 °C |
Intervalo de temperatura | 5 - 158 °F |
Tipo de botão | Luz piloto LED |
Código do material | 8536508090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar