10212141
1339795
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 15,738 € |
50 + | 14,954 € |
Comprimento | 70.0 mm |
---|---|
Comprimento | 2.756 in |
Cor | Preto |
Tipo de disposição de circuito | 2NO |
Largura | 30.0 mm |
Largura | 1.181 in |
Tipo | IP 50 |
Intervalo de temperatura | -15 - 70 °C |
Intervalo de temperatura | 5 - 158 °F |
Diâmetro do furo | 22.0 mm |
Diâmetro do furo | 0.866 in |
Material da casa | Plástico |
Código do material | 8536508090 |
Posição | 2-0-1 |
Padrão | IP50 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar