Menu Procurar

Inserção roscada 0.31 6 - 32 De alta resistência Aço carbono

A inserção roscada substitui roscas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação sólida. Fáceis de instalar e remover sem a necessidade de perfuração especial; utilização em aplicações extra pesadas. Proporciona uma fixação segura. Tamanho imperial fornecido e fabricado em aço carbono.
Referência da Essentra:

20219109

Número de peça do fabricante:

20219109

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 35,84 €
10 - 19 32,26 €
20 - 49 30,47 €
50 - 99 28,67 €
100 + 23,30 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

35,84 €

1 x 35,84 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Int d1 tol 2B 6 - 32
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 5/16" - 18
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.31
Inst tool ref W0310
Inst. thread tap tol. 2B 5/16"-18
Inst. thread depth min. 0.37
Removal drill size 7/32"
Removal drill depth 1/8"
Material Aço carbono
Tipo de inserção Heavy Duty
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos