20218546
20218546
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 103,31 € |
10 - 19 | 92,97 € |
20 - 49 | 87,81 € |
50 + | 82,65 € |
Int d1 tol 2B | 3/4" - 10 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 1 - 1/4" - 12 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 1.12 |
Inst tool ref | W0410 |
Inst. tap drill size | 1-3/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-1/4"-12 |
Inst. thread depth min. | 1.31 |
Removal drill size | 1-3/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Material | Aço inoxidável 303 |
Tipo de inserção | Heavy Duty |
Código do material | 8483608090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar