Menu Procurar

Inserção roscada 0.87 5/8"-18 De alta resistência Aço inoxidável 303

A inserção roscada substitui roscas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação sólida. Fáceis de instalar e remover sem a necessidade de perfuração especial; utilização em aplicações pesadas. Proporciona uma fixação segura. Tamanho imperial fornecido e fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20218409

Número de peça do fabricante:

20218409

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 21,47 €
10 - 19 19,33 €
20 - 49 18,26 €
50 - 99 17,18 €
100 + 13,96 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

21,47 €

1 x 21,47 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Int d1 tol 2B 5/8"-18
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 7/8"-14
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.87
Inst tool ref W0080
Inst. tap drill size 53/64"
Inst. thread tap tol. 2B 7/8"-14
Inst. thread depth min. 1.00
Removal drill size 25/32"
Removal drill depth 5/16"
Material Aço inoxidável 303
Tipo de inserção Heavy Duty
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos