20218188
20218188
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 8,57 € |
10 - 19 | 7,71 € |
20 - 49 | 7,28 € |
50 - 99 | 6,86 € |
100 - 499 | 5,57 € |
500 + | 5,14 € |
Int d1 tol 2B | 5/16"-24 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 7/16"-14 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.43 |
Inst tool ref | W0230 |
Inst. tap drill size | 25/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 7/16"-14 |
Inst. thread depth min. | 0.50 |
Removal drill size | 11/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Material | Aço inoxidável 303 |
Tipo de inserção | Thinwall |
Código do material | 8483608090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar