20218096
20218096
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 9,81 € |
10 - 19 | 8,83 € |
20 - 49 | 8,34 € |
50 - 99 | 7,85 € |
100 - 499 | 6,37 € |
500 + | 5,88 € |
Tipo de inserção | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M12 x 1.75 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t d2 tol 2A | 3/4"-16 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 0.62 |
Inst tool ref | W0470 |
Inst. tap drill size | 45/64" |
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 | 0.76 |
Inst. thread tap tol. 2B | 3/4"-16 |
Inst. thread depth min. | 0.68 |
Removal drill size | 21/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Material | Aço carbono |
Código do material | 8483608090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar