20218041
20218041
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 34,51 € |
10 - 19 | 31,06 € |
20 - 49 | 29,33 € |
50 - 99 | 27,61 € |
100 - 499 | 22,43 € |
500 + | 20,70 € |
Tipo de inserção | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M14 x 2.00 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t d2 tol 2A | 7/8"-14 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 0.8 |
Inst tool ref | W0480 |
Inst. tap drill size | 53/64" |
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 | 0.88 |
Inst. thread tap tol. 2B | 7/8"-14 |
Inst. thread depth min. | 0.94 |
Removal drill size | 25/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Material | Aço inoxidável 303 |
Código do material | 8483608090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar