Menu Procurar

Inserção roscada 8.0 M5 x 0.80 Parede fina Aço inoxidável 303

A inserção roscada com parede fina substitui roscas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação sólida. Fácil de instalar e remover sem a necessidade de perfuração especial. Proporciona uma fixação segura pelo que a inserção não se movimenta. Tamanho métrico fornecido e fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20217815

Número de peça do fabricante:

20217815

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 8,44 €
10 - 19 7,60 €
20 - 49 7,18 €
50 - 99 6,75 €
100 - 499 5,49 €
500 + 5,07 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

8,44 €

1 x 8,44 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de inserção Thinwall
Int. d1 tol. 6H M5 x 0.80
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M8 x 1.25
E x t. thread type d2 Coarse
l1 8.0
Inst tool ref W0510
Inst. tap drill size 6.9
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 8.3
Inst. thread tap tol. 6H M8 x 1.25
Inst. thread depth min. 9.5
Removal drill size 5.5
Removal drill depth 4.0
Material Aço inoxidável 303
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos