20217723
20217723
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 100,51 € |
10 - 19 | 90,46 € |
20 - 49 | 85,43 € |
50 - 99 | 80,40 € |
100 - 499 | 65,33 € |
500 + | 60,31 € |
Tipo de inserção | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M20 x 1.50 |
Int. thread type d1 | Fine |
E x t. d2 tol. 6g | M30 x 2.00 |
E x t. thread type d2 | Non-Std |
l1 | 30.0 |
Inst tool ref | W0730 |
Inst. tap drill size | 28.0 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 30.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M30 x 2.00 |
Inst. thread depth min. | 34.5 |
Removal drill size | 25.8 |
Removal drill depth | 6.4 |
Material | Aço inoxidável 303 |
Código do material | 8483608090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar