20217549
20217549
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 11,60 € |
10 - 19 | 10,44 € |
20 - 49 | 9,86 € |
50 - 99 | 9,28 € |
100 - 499 | 7,54 € |
500 + | 6,96 € |
Tipo de inserção | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M16 x 1.50 |
Int. thread type d1 | Fine |
E x t. d2 tol. 6g | M22 x 1.50 |
E x t. thread type d2 | Fine |
l1 | 22.0 |
Inst tool ref | W0710 |
Inst. tap drill size | 20.5 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 22.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M22 x 1.50 |
Inst. thread depth min. | 24.5 |
Removal drill size | 17.8 |
Removal drill depth | 6.4 |
Material | Aço carbono |
Código do material | 8483608090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar