10377208
461334
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
800 - 7999 | 0,1063 € |
8000 - 39999 | 0,0506 € |
40000 + | 0,0481 € |
Diâmetro externo do tubo compatível | 10.0 mm |
---|---|
Diâmetro externo do tubo compatível | 0.394 in |
Espessura de parede mínima compatível | 1.0 mm |
Espessura de parede mínima compatível | 0.039 in |
Espessura de parede máxima compatível | 2.5 mm |
Espessura de parede máxima compatível | 0.098 in |
Centro roscado | Sim |
Material completo | Polietileno de baixa densidade |
Cor | Preto |
Terminar | Mate |
Estilo de fixação | Encaixe de pressão |
Forma da cabeça | Redonda |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar