Menu Procurar

Inserção roscada M10 Retangular 60 x 30 mm 2 Natural

Uma inserção todo em metal roscada que é mais adequada para aplicações pesadas. A cabeça alta e o design estriado garantem um ajuste seguro. Proporciona uma aparência limpa e organizada para tubos e tubos retangulares.
Referência da Essentra:

10163993

Número de peça do fabricante:

PZAT600300-2M10

154 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 199 15,27 €
200 - 999 7,27 €
1000 + 6,91 €
Embalagem padrão: 200

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

15,27 €

1 x 15,27 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo Liga de alumínio fundido
Cor Natural
Estilo de fixação Encaixe de pressão
Forma da cabeça Retangular
Centro roscado Sim
Tamanho da rosca M10
Comprimento da cabeça 60.0 mm
Largura da cabeça 30.0 mm
Intervalo de espessura de parede compatível 2.0 mm | 0.079 in
Tipo de medidor 2
Código do material 7616999099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos