Menu Procurar

Inserção roscada M10 Retangular 40 x 20 mm 1-1.5 Cinzento

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Referência da Essentra:

10304075

Número de peça do fabricante:

551749

8776 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 0,6092 €
500 - 2499 0,29 €
2500 + 0,2756 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

30,46 €

50 x 0,6092 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo Polietileno de alta densidade
Terminar Texturizado
Cor Cinzento
Estilo de fixação Encaixe de pressão
Forma da cabeça Retangular
Centro roscado Sim
Tamanho da rosca M10
Comprimento da cabeça 20.0 mm
Largura da cabeça 40.0 mm
Intervalo de espessura de parede compatível 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos