10404935
60SGN00073
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1039 € |
5000 + | 0,0944 € |
Tamanho do parafuso | #6 |
---|---|
Diâmetro da cabeça | 12.7 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.5 in |
Altura da cabeça | 18.3 mm |
Altura da cabeça | 0.72 in |
Cor | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Forma da cabeça | Redonda |
Código do material | 3926909790 |
Tamanho da cabeça | 6.4 mm |
Tamanho da cabeça | 0.252 in |
Estilo da cabeça | Redonda |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar